??
Výběr CAD modelu
K0012.2108
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0012 - Upínací hák s ochrannou vložkou
Kusovník
K0012.2108
BESTKIPP
Objednací číslo
K0012.2108
FORM
Provedení
B
AUSF
Provedení
Ochranná vložka POM
D
Průměr
20 mm
D1
Průměr
8.5 mm
D2
Průměr
- mm
D3
Průměr
12 mm
H
Výška
51.5 mm
H1
Výška
25 mm
H2
Výška
- mm
H3
Výška
13.5 mm
B
Šířka
15 mm
R
Rádius
12 mm
R1
Rádius
25 mm
R2
Rádius
50 mm
F
F max. kN
8.8 kN
GEW
Hmotnost cca
0.1185 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245210312
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions